text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 1
with Envirolox™ coating
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
A=Anchura
46,7
D=Rosca
M8
H=Altura
67,8
B
22
Capacidad máxima de carga kg
400
D1
19
L
12,5
Par de apriete Nm
9,81
R
10,9
S
9,7

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Estribo de carga recubierto con Envirolox®. Arandela cromada.
Indicación
Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple). La nueva capa protectora Envirolox® protege mejor contra condiciones ambientales extremas.
Posibles áreas de aplicación: en atmósferas corrosivas, por ejemplo, en transportes marítimos, en química, etc.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron