{"product":{"productId":"agid.4254","price":428.95,"name":"GRILLETE CON RECUBRIMIE.ENVIROLOX D=M24A=130,6 H=165,6 ACERO TEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Grillete
with Envirolox™ coating
acero templado y revenido
- El recubrimiento protege mejor contra condiciones ambientales extremas
- Capacidad de carga de hasta 7000 kg
- Adecuado para entornos explosivos
- Seguridad multiplicada por 5
Unidad de venta
428,95 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 1
with Envirolox™ coating
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
A=Anchura
130,6
D=Rosca
M24
H=Altura
165,6
B
70
Capacidad
máxima de carga
kg
4200
D1
58,7
L
37
Par de apriete Nm
304
R
35,6
S
25,4
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Estribo de carga recubierto con Envirolox®. Arandela cromada.
Indicación
Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple). La nueva capa protectora Envirolox® protege mejor contra condiciones ambientales extremas.
Posibles áreas de aplicación: en atmósferas corrosivas, por ejemplo, en transportes marítimos, en química, etc.
Posibles áreas de aplicación: en atmósferas corrosivas, por ejemplo, en transportes marítimos, en química, etc.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.