{"product":{"productId":"agid.4257","price":115.43,"name":"ANILLA DE CARGA D=M08 ACEROTEMPLE+REVENI."},"currency":"EUR"}
Anillo de carga
acero templado y revenido
- Acero templado y revenido
- Bruñido
- Elevar y transportar con seguridad
Unidad de venta
115,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de carga
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M8
B
38
Capacidad
máxima de carga
kg
325
D1
50,5
H
51
L
16
L1
61
Par de apriete Nm
4,21
S
9,5
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad quíntuple).
Todas las anillas de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la anilla se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en el anillo de gancho no se debe sobrepasar.
Todas las anillas de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la anilla se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en el anillo de gancho no se debe sobrepasar.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.