{"product":{"productId":"agid.4263","price":24.84,"name":"LLAVE DE MONTAJE"},"currency":"EUR"}
Llave de montaje
- Capacidad de carga de hasta 2000 kg
- Se puede inclinar y girar
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
24,84 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Llave de montaje
L1
14
L2
16,3
L3
17,5
Par de apriete
recomendado
Nm
1025
SW
24
SW1
1/4
Descripción
Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación del estribo de carga giratorio
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Observar el diámetro avellanado admisible (D2) para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Observar el diámetro avellanado admisible (D2) para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Indicación de llave de montaje
- Introducir la llave de montaje en las perforaciones existentes en el estribo de carga giratorio.
- Fijar el estribo de carga giratorio con el par de apriete recomendado utilizando una llave dinamométrica.
- Observar el diámetro avellanado admisible para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
- Fijar el estribo de carga giratorio con el par de apriete recomendado utilizando una llave dinamométrica.
- Observar el diámetro avellanado admisible para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.