text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Grillete giratorio
Material del cuerpo de base
acero
D=Rosca
M12
B
66,7
Capacidad máxima de carga kg
700
D1
19,1
D2
16
D3
44,5
H
27,8
H1
1,2
H2
17,9
L
19,1
L1
50,8
L2
16,3
Par de apriete recomendado Nm
25
R1
12,7
S
7,9

Descripción

Material
Acero templado y revenido o acero inoxidable.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación del estribo de carga giratorio
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Observar el diámetro avellanado admisible (D2) para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede mover y girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Indicación de llave de montaje
- Introducir la llave de montaje en las perforaciones existentes en el estribo de carga giratorio.
- Fijar el estribo de carga giratorio con el par de apriete recomendado utilizando una llave dinamométrica.
- Observar el diámetro avellanado admisible para el avellanado cilíndrico de protección de la rosca.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron