{"product":{"productId":"agid.4269","price":38.03,"name":"GRILLETE ACERO TEMPLE+REVENI.,COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Grillete
acero templado y revenido
- Capacidad de carga de hasta 9000 kg
- Seguridad multiplicada por 6
Unidad de venta
38,03 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Grillete
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
Material
del componente
acero
B
65
Capacidad
máxima de carga
kg
900
D
Para tornillo
DIN 912
M8X35 (2x)
D1
45
H
19
L1
51
L2
25,4
Par de apriete Nm
10
R1
13
S
8
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido. Abrazadera de acero.
Versión
Bruñido. Abrazadera endurecida.
Indicación
Cada versión se somete a una comprobación visual después de cada prueba de capacidad de carga (con seguridad séxtuple).
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Todos los estribos de carga se suministran con una hoja de datos de seguridad para su instalación.
No colocar arandelas distanciadoras entre la brida de casquillo y la superficie de apoyo.
Los tornillos deben apretarse con el momento de torsión indicado, y comprobarse y ajustarse a intervalos regulares. Después del montaje, hay que comprobar si la abrazadera se puede girar libremente en todas direcciones.
Levantar con precaución, evitar impactos.
La capacidad de carga estampada en la abrazadera no se debe sobrepasar.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.