{"product":{"productId":"agid.4275","price":133.54,"name":"GRILLETE D=M12 ACERO TEMPLE+REVENI.,CON TRACCIÓN LATERAL"},"currency":"EUR"}
Grillete
acero templado y revenido
- Capacidad de carga de hasta 2290 kg
- Seguridad multiplicada por 5
Unidad de venta
133,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 2
with side swivel
Material
del cuerpo
de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M12
A
22
A1
19
B
44
B1
51
Capacidad
máxima de carga
kg
725
D1
35
H
24
H1
48
H2
4
H3
21
Hexágono interior
6
L
110
L1
75
R
38
S
13
SW
32
Descripción
Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Durante la prueba de capacidad de carga, todas las versiones se comprueban con seguridad quíntuple. Gracias a su estructura plana y ligera, el estribo de carga se puede manejar más fácilmente que el resto de los estribos de carga. Dependiendo de la versión, el estribo de carga se puede montar con una llave de boca o con una llave con macho hexagonal.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.