text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Grillete
Versión 2
with side swivel
Material del cuerpo de base
acero templado y revenido
D=Rosca
M20
A
29
A1
25
B
57
B1
67
Capacidad máxima de carga kg
2290
D1
48
H
40
H1
59
H2
6
H3
26
Hexágono interior
10
L
145
L1
102
R
51
S
16
SW
44

Descripción

Material
Acero templado y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
Durante la prueba de capacidad de carga, todas las versiones se comprueban con seguridad quíntuple. Gracias a su estructura plana y ligera, el estribo de carga se puede manejar más fácilmente que el resto de los estribos de carga. Dependiendo de la versión, el estribo de carga se puede montar con una llave de boca o con una llave con macho hexagonal.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron