{"product":{"productId":"agid.17787","price":142.8,"name":"PERNO PORTADOR ESFÉRICO D1=10, L1=50,ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Perno portador esférico
acero inoxidable
- Elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil
- Las bolas se desenclavan con ayuda del botón pulsador
- Enclavamiento de las bolas al soltar el botón pulsador
- Protección contra la corrosión
- Certificación TÜV
Unidad de venta
142,80 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno portador esférico
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
10
L1=Longitud del vástago
50
D2
11,7
D5
21,5
F1
kN
2,7
F2
kN
2,4
F3
kN
2,1
L2
10,2
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
Perforación de
alojamiento
H11
10
X
máx.
10
X
mín.
1,5
Descripción
Material
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Grillete de acero inoxidable 1.4571.
Botón pulsador de aluminio.
Versión
Perno endurecido.
Indicación
Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador.
Y, al liberar el botón pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.
- Protección contra la corrosión y la intemperie.
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.
- Certificación TÜV.
Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador.
Y, al liberar el botón pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.
- Protección contra la corrosión y la intemperie.
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.
- Certificación TÜV.
Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Rango de temperatura
+250 °C máx.
Accesorios
Casquillos receptores 07781.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.