text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno portador esférico
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
20
L1=Longitud del vástago
75
D2
24,5
D5
30
F1 kN
10
F2 kN
8,5
F3 kN
6,5
L2
19,7
L3
36,5
L4
52
L5
32,6
L6
36
L7
56
L8
114
Perforación de alojamiento H11
20
X máx.
30
X mín.
1,5

Descripción

Material

Perno de acero inoxidable 1.4542.

Grillete de acero inoxidable 1.4571.

Botón pulsador de aluminio.

Versión
Perno endurecido.
Indicación
Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador.
Y, al liberar el botón pulsador, las bolas vuelven a enclavarse.
- Protección contra la corrosión y la intemperie.
- Pernos endurecidos, de alta resistencia y extremadamente duraderos.
- Certificación TÜV.

Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Rango de temperatura
+250 °C máx.
Accesorios
Casquillos receptores 07781.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron