text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Perno portador esférico
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
fosfatado manganeso
D1=Diámetro del perno
8
L1=Longitud del vástago
10
D2
9,35
D5
21,5
F1 kN
1,5
F2 kN
1,2
F3 kN
0,5
L2
8,75
L3
25,7
L4
36
L5
27
L6
30
L7
49
L8
87,5
Perforación de alojamiento H11
8
X máx.
5
X mín.
1,5

Descripción

Material
Acero.
Botón pulsador de aluminio.
Versión
Acero, fosfatado al manganeso.
Indicación
Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Protegido contra la corrosión.

Con certificación TÜV.

Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Rango de temperatura
+250 °C máx.
Accesorios
Casquillos receptores 07781.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron