{"product":{"productId":"agid.4278","price":88.01,"name":"PERNO PORTADOR ESFÉRICO D1=16, L1=25,ACERO FOSFATADO MANGANESO"},"currency":"EUR"}
Perno portador esférico
acero
fosfatado manganeso
- Elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil
- Las bolas se desenclavan con ayuda del botón pulsador
- Enclavamiento de las bolas al soltar el botón pulsador
- Seguridad multiplicada por 5
- Certificación TÜV
Unidad de venta
88,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Perno portador esférico
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
fosfatado manganeso
D1=Diámetro del perno
16
L1=Longitud del vástago
25
D2
18,6
D5
25
F1
kN
4,8
F2
kN
4,5
F3
kN
4,1
L2
15,1
L3
31
L4
44,5
L5
27
L6
30
L7
49
L8
92,8
Perforación de
alojamiento
H11
16
S
3
X
máx.
15
X
mín.
1,5
Descripción
Material
Acero.
Botón pulsador de aluminio.
Botón pulsador de aluminio.
Versión
Acero, fosfatado al manganeso.
Indicación
Los pernos portadores esféricos se utilizan a modo de elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Protegido contra la corrosión.
Con certificación TÜV.
Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Las bolas se desenclavan al pulsar el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Protegido contra la corrosión.
Con certificación TÜV.
Las indicaciones X mín., F1, F2 y F3 están comprobadas según DIN EN 13155 y la carga de ensayo se corresponde con 3 veces la carga nominal.
Rango de temperatura
+250 °C máx.
Accesorios
Casquillos receptores 07781.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.