text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Versión 1
para perno portador esférico
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca
10
D2=Diámetro exterior
M20
L1=Longitud de la rosca
50
D3
28
D4
12,2
L2
65
L3
49
Par de apriete Nm
130
SW
24
X
1,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4542.

Versión
Endurecido.
Indicación
Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron