{"product":{"productId":"agid.20237","price":38.43,"name":"CASQUILLO RECEPTOR PARA PERNOPORTA.ESFÉRICO D1=8, FORMA:A ACEROINOXIDABLE, PLAN, D2=M16x1,5"},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
para perno portador esférico
acero inoxidable
- Permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura.
- Montaje para proceso seguro en diversos materiales portadores
- Resistente a la corrosión.
Unidad de venta
38,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Forma
A
Versión 1
para perno portador esférico
Versión 2
plano
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Rosca
8
D2=Diámetro exterior
M16x1,5
L1=Longitud de la rosca
15
D3
24
D4
9,8
D5
3,1
D6
16
L2
25
L3
20
Par de apriete Nm
75
X
1,5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4542.
Versión
Endurecido.
Indicación
Los casquillos receptores permiten una sujeción rápida y segura para pernos portadores esféricos. Ofrecen una instalación sencilla y segura en distintos materiales de soporte. Pueden utilizarse incluso en piezas delgadas y agujeros ciegos.
Esta versión es adecuada para aplicaciones que necesitan una superficie plana tras el atornillado.
Son resistentes a la corrosión y al desgaste.
Esta versión es adecuada para aplicaciones que necesitan una superficie plana tras el atornillado.
Son resistentes a la corrosión y al desgaste.
Accesorios
Llave de espigas ajustable 96651.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.