text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Forma
B
Versión 1
para perno portador esférico
Versión 2
plano
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
D1=Rosca
12
D2=Diámetro exterior
M24
L1=Longitud de la rosca
35
D3
32
D4
14,7
D5
5,1
D6
22
L2
50
L3
44
L4
3,8
Par de apriete Nm
150
X
1,5

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4542.

Versión
Endurecido.
Indicación
Los casquillos receptores permiten una sujeción rápida y segura para pernos portadores esféricos. Ofrecen una instalación sencilla y segura en distintos materiales de soporte. Pueden utilizarse incluso en piezas delgadas y agujeros ciegos.
Esta versión es adecuada para aplicaciones que necesitan una superficie plana tras el atornillado.
Son resistentes a la corrosión y al desgaste.
Accesorios
Llave de espigas ajustable 96651.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron