{"product":{"productId":"agid.17788","price":48.19,"name":"CASQUILLO RECEPTOR PARA PERNOPORTA.ESFÉRICO D1=12 ACERO INOXIDABLE,D2=M24x1,5"},"currency":"EUR"}
Casquillo receptor
para perno portador esférico
acero inoxidable
- Permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura.
- Montaje para proceso seguro en diversos materiales portadores
Unidad de venta
48,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Casquillo receptor
Versión 1
para perno portador esférico
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
D1=Rosca
12
D2=Diámetro exterior
M24x1,5
L1=Longitud de la rosca
25
D3
32
D4
14,7
L2
36,5
L3
24
Par de apriete Nm
220
SW
27
X
1,5
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4542.
Versión
Endurecido.
Indicación
Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.