{"product":{"productId":"agid.18611","price":32.15,"name":"GANCHO DE CARGA CON CABEZA DEHORQUILLA, FORMA:B ACERO, FT=4000"},"currency":"EUR"}
Gancho de carga
clevis hook
acero
recubierto con plástico
- Capacidad de carga de hasta 10 000 kg
- Con autorización y sello H de BG
- Cierre automático del gatillo de seguridad
Unidad de venta
32,15 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho de carga
Forma
B
Versión 1
clevis hook
Versión 2
Clase de calidad 10
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
Superficie
componente
cincado
FT=Capacidad de carga kg
4000
A
40
A1
31
B
12
Clase de calidad
10
D
13
L
110
L1
13,5
Para cadena
mm
10
S
25
S1
33
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación
Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.
Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.