text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho de carga
Forma
B
Versión 1
clevis hook
Versión 2
Clase de calidad 10
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
Superficie componente
cincado
FT=Capacidad de carga kg
6700
A
51
A1
40
B
15
Clase de calidad
10
D
16
L
136
L1
17
Para cadena mm
13
S
30
S1
40

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Pestillo de seguridad forjado, cincado.
Indicación
Gancho de carga con pestillo de seguridad forjado.

Los ganchos de carga cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron