text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de unión
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
FT=Capacidad de carga kg
6700
A
28
Clase de calidad
10
D1
33,3
L
87,3
L1
36
Para cadena mm
13
S
16,7
S1
19

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Indicación
Los elementos de unión se utilizan como elemento de acoplamiento en un dispositivo de suspensión de cadenas entre la cadena/el elemento de suspensión, cadena/cadena y el gancho de carga/cadena.

Los elementos de unión cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron