{"product":{"productId":"agid.18616","price":209.5,"name":"GANCHO PARA ESLINGA REDON PARA ESLINGAREDONDA ACERO, ROJO, FT=5000"},"currency":"EUR"}
Gancho para eslinga redonda
for round slings
acero
Rojo
recubierto con plástico
- Para colgar rápidamente eslingas textiles
- Equipado con gatillos de seguridad estables
- Color en función de la capacidad de carga de eslingas textiles
- Capacidad de carga de hasta 10 000 kg
- Con autorización y sello H de BG
Unidad de venta
209,50 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Gancho para eslinga redonda
Versión 1
for round slings
Material
del cuerpo
de base
acero
Color
del cuerpo
de base
Rojo
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
FT=Capacidad de carga kg
5000
B
133
B1
76
B2
40
Clase de calidad
8
L
223
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 8. Recubierto con plástico.
Indicación
Ganchos de eslinga redonda para colgar rápidamente eslingas textiles tales como cintas de elevación o eslingas redondas. El gancho de eslinga redonda está equipado con una trampa de seguridad forjada y estable. Todos los bordes están redondeados perfectamente para proteger las eslingas textiles.
El color del gancho de eslinga redonda corresponde el código de color asignado a las eslingas textiles con capacidad de carga.
Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
El color del gancho de eslinga redonda corresponde el código de color asignado a las eslingas textiles con capacidad de carga.
Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.