text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Gancho para eslinga redonda
Versión 1
for round slings
Material del cuerpo de base
acero
Color del cuerpo de base
marrón
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
FT=Capacidad de carga kg
6000
B
133
B1
76
B2
40
Clase de calidad
8
L
223
S
36
S1
40
S2
36
T
59,5

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 8. Recubierto con plástico.
Indicación
Ganchos de eslinga redonda para colgar rápidamente eslingas textiles tales como cintas de elevación o eslingas redondas. El gancho de eslinga redonda está equipado con una trampa de seguridad forjada y estable. Todos los bordes están redondeados perfectamente para proteger las eslingas textiles.

El color del gancho de eslinga redonda corresponde el código de color asignado a las eslingas textiles con capacidad de carga.

Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron