text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Elemento de unión
Versión 1
for round slings
Material del cuerpo de base
acero
Superficie cuerpo de base
recubierto con plástico
FT=Capacidad de carga kg
5300
B1
55
B2
28
Clase de calidad
8
L
96
L1
44
L2
36
Para cadena mm
13
S
16
S1
16
S2
36
S3
16

Descripción

Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 8. Recubierto con plástico, rojo.
Indicación
Para conectar cintas de elevación o eslingas redondas con componentes de cadena como por ejemplo, cadenas o argollas de suspensión.

Los ganchos de eslinga redonda cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron