{"product":{"productId":"agid.22148","price":39.4,"name":"ESLINGA REDONDA FUNDA SENCILLA, L1=4 M,B=48, H=18, FT=2000, POLIÉSTER VERDE"},"currency":"EUR"}
Eslinga redonda
funda sencilla
poliéster
verde
- Eslinga redonda con funda sencilla según DIN EN 1492-2
- Funda de poliéster impregnada con código de color, tiras y etiqueta de seguridad.
- Alto factor de seguridad con seguridad 7x contra rotura
- Alta estabilidad UV y absorción de humedad baja.
- Alta capacidad de carga con peso propio reducido
Unidad de venta
39,40 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Eslinga redonda
Versión 1
funda sencilla
Material
del cuerpo
de base
poliéster
Color
del cuerpo
de base
verde
FT=Capacidad de carga kg
2000
L=Longitud de los insertos
4 m
B
48
H
18
Descripción
Material
Poliéster.
Versión
Funda sencilla.
Indicación
Las eslingas redondas cumplen la norma DIN EN 1492-2. Están compuestas de hilos de fibras de poliéster de fabricación sinfín altamente resistentes. Estos hilos de fibras de poliéster están cubiertos por una funda protectora firme de poliéster tejido sin costuras. Además, la funda protectora está provista de un superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste. La capacidad de carga nominal y las toneladas-tira (capacidad de carga de una tira por tonelada) están impresas o entretejidas de manera imperdible sobre la funda protectora en las eslingas redondas. La etiqueta de seguridad con marca CE y datos técnicos está cosida fija a la eslinga redonda.
El color de la eslinga redonda corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.
Las eslingas redondas tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja.
Factor de seguridad 7:1
Ejemplo: capacidad de carga 1.000 kg = fuerza de ruptura 7.000 kg.
Las eslingas redondas tienen la marca CE de conformidad con las directivas europeas para máquinas.
El color de la eslinga redonda corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.
Las eslingas redondas tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja.
Factor de seguridad 7:1
Ejemplo: capacidad de carga 1.000 kg = fuerza de ruptura 7.000 kg.
Las eslingas redondas tienen la marca CE de conformidad con las directivas europeas para máquinas.
Rango de temperatura
De -40 °C a +100 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.