text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Eslinga redonda
Versión 1
funda sencilla
Material del cuerpo de base
poliéster
Color del cuerpo de base
Rojo
FT=Capacidad de carga kg
5000
L=Longitud de los insertos
3 m
B
72
H
28

Descripción

Material
Poliéster.
Versión
Funda sencilla.
Indicación
Las eslingas redondas cumplen la norma DIN EN 1492-2. Están compuestas de hilos de fibras de poliéster de fabricación sinfín altamente resistentes. Estos hilos de fibras de poliéster están cubiertos por una funda protectora firme de poliéster tejido sin costuras. Además, la funda protectora está provista de un superficie impregnada de poliuretano resistente al desgaste. La capacidad de carga nominal y las toneladas-tira (capacidad de carga de una tira por tonelada) están impresas o entretejidas de manera imperdible sobre la funda protectora en las eslingas redondas. La etiqueta de seguridad con marca CE y datos técnicos está cosida fija a la eslinga redonda.

El color de la eslinga redonda corresponde al código de color asignado a las capacidades de carga para eslingas textiles.

Las eslingas redondas tienen una alta resistencia UV y una absorción de humedad baja.

Factor de seguridad 7:1
Ejemplo: capacidad de carga 1.000 kg = fuerza de ruptura 7.000 kg.

Las eslingas redondas tienen la marca CE de conformidad con las directivas europeas para máquinas.

Rango de temperatura
De -40 °C a +100 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron