{"product":{"productId":"agid.4290","price":1.45,"name":"ANILLO DE REGULACIÓN DIN705, FORMA:ACON TORNILLO PRISIONERO CO 3X7, B=5,ACERO INOXIDABLE ACABADO NATURAL,COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Anillo de regulación
Tornillo prisionero
acero inoxidable
acabado natural
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
1,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
A
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
with slot
DIN
DIN 705
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Material
del componente
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
5
D1=Diámetro interior
3
D2=Diámetro exterior
7
D3
Tornillo de sujeción
M2x3
Modelo
de forma
con tornillo prisionero con ranura
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.