text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
A
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
with slot
DIN
DIN 705
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
B=Ancho
12
D1=Diámetro interior
14
D2=Diámetro exterior
25
D3 Tornillo de sujeción
M6x8
Modelo de forma
con tornillo prisionero con ranura

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron