text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
A
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
with slot
DIN
DIN 705
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
acabado natural
B=Ancho
12
D1=Diámetro interior
15
D2=Diámetro exterior
25
D3 Tornillo de sujeción
M6x8
Modelo de forma
con tornillo prisionero con ranura

Descripción

Material
Acero.
Versión
Anillo de regulación de acero de acabado natural o cincado, azul pasivado.
Tornillo de sujeción de acero, clase de resistencia 15H, acabado natural o cincado, azul pasivado.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron