{"product":{"productId":"agid.36595","price":1.13,"name":"ANILLO DE REGULACIÓN DIN705, FORMA:ACON TORNILLO PRISIONERO CO 16X28, B=12,ACERO ACABADO NATURAL, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Anillo de regulación
Tornillo prisionero
acero
acabado natural
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
1,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
A
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
with slot
DIN
DIN 705
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
12
D1=Diámetro interior
16
D2=Diámetro exterior
28
D3
Tornillo de sujeción
M6x8
Modelo
de forma
con tornillo prisionero con ranura
Descripción
Material
Acero.
Versión
Anillo de regulación de acero de acabado natural o cincado, azul pasivado.
Tornillo de sujeción de acero, clase de resistencia 15H, acabado natural o cincado, azul pasivado.
Tornillo de sujeción de acero, clase de resistencia 15H, acabado natural o cincado, azul pasivado.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.