{"product":{"productId":"agid.36595","price":16.59,"name":"ANILLO DE REGULACIÓN DIN705, FORMA:ACON TORNILLO PRISIONERO CO 68X100,B=20, ACERO ACABADO NATURAL, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Anillo de regulación
Tornillo prisionero
acero
acabado natural
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
16,59 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
A
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
with slot
DIN
DIN 705
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
20
D1=Diámetro interior
68
D2=Diámetro exterior
100
D3
Tornillo de sujeción
M10x20
Modelo
de forma
con tornillo prisionero con ranura
Descripción
Material
Acero.
Versión
Anillo de regulación de acero de acabado natural o cincado, azul pasivado.
Tornillo de sujeción de acero, clase de resistencia 15H, acabado natural o cincado, azul pasivado.
Tornillo de sujeción de acero, clase de resistencia 15H, acabado natural o cincado, azul pasivado.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.