text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
E
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
con hexágono interior
DIN
DIN 705
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
B=Ancho
5
D1=Diámetro interior
4
D2=Diámetro exterior
8
D3 Tornillo de sujeción
M2,5x3
Modelo de forma
tornillo prisionero con hexágono

Descripción

Material

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron