{"product":{"productId":"agid.36595","price":0.91,"name":"ANILLO DE REGULACIÓN DIN705, FORMA:ETORNILLO PRISIONERO CON HE 10X20, B=10,ACERO ACABADO NATURAL, COMP:ACERO"},"currency":"EUR"}
Anillo de regulación
Tornillo prisionero
acero
acabado natural
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
0,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
E
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
con hexágono interior
DIN
DIN 705
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
10
D1=Diámetro interior
10
D2=Diámetro exterior
20
D3
Tornillo de sujeción
M5x8
Modelo
de forma
tornillo prisionero con hexágono
Descripción
Material
Acero.
Versión
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Versión
Acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.