text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
E
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
con hexágono interior
DIN
DIN 705
Material del cuerpo de base
acero
Material del componente
acero
Superficie cuerpo de base
cincado, azul pasivado
B=Ancho
22
D1=Diámetro interior
80
D2=Diámetro exterior
110
D3 Tornillo de sujeción
M12x20
Modelo de forma
tornillo prisionero con hexágono

Descripción

Material
Acero.
Versión
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Versión
Acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron