{"product":{"productId":"agid.36595","price":51.43,"name":"ANILLO DE REGULACIÓN DIN705, FORMA:ETORNILLO PRISIONERO CON HE 100X140,B=25, ACERO ACABADO NATURAL, COMP:ACEROINOXIDABLE A2"},"currency":"EUR"}
Anillo de regulación
Tornillo prisionero
acero
acabado natural
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
51,43 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de regulación
Forma
E
Versión 1
Tornillo prisionero
Versión 2
con hexágono interior
DIN
DIN 705
Material
del cuerpo
de base
acero
Material
del componente
acero inoxidable A2
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
25
D1=Diámetro interior
100
D2=Diámetro exterior
140
D3
Tornillo de sujeción
M12x25
Modelo
de forma
tornillo prisionero con hexágono
Descripción
Material
Acero.
Versión
Anillo de regulación de acero acabado natural, pasivado en azul.
Tornillo prisionero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Tornillo prisionero con clase de resistencia 45H, acabado natural (negro) o cincado, pasivado en azul.
Versión
Acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Segundo tornillo de sujeción a partir de D1 ≥ 75
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.