{"product":{"productId":"agid.25232","price":4.46,"name":"ANILLO DE SUJECIÓN, FORMA:A RANURADOINTERIOR, D1=4, D2=16, B=9, ALUMINIOACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Anillo de sujeción
aluminio
acabado natural
- Ranura interior
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
4,46 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Forma
A
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
9
D1=Diámetro interior
4
D2=Diámetro exterior
16
C
(DIN 912)
M3x8
Modelo
de forma
Ranurado interior
R
20,7
Descripción
Material
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.