text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Forma
A
Material del cuerpo de base
aluminio
Superficie cuerpo de base
acabado natural
B=Ancho
15
D1=Diámetro interior
20
D2=Diámetro exterior
40
C (DIN 912)
M6x18
Modelo de forma
Ranurado interior
R
46,4

Descripción

Material
Acero 1.0718.

Acero inoxidable 1.4305.

Acero inoxidable 1.4404.

Aluminio.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado 1.4305 natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado 1.4404 natural, tornillo acero inoxidable A4-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados envuelven el árbol por dentro distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.

Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron