{"product":{"productId":"agid.25233","price":4.19,"name":"ANILLO DE SUJECIÓN, FORMA:B RANURADOEXTERIOR, D1=5, D2=16, B=9, ALUMINIOACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Anillo de sujeción
aluminio
acabado natural
- Ranura exterior
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
Unidad de venta
4,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Forma
B
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
B=Ancho
9
D1=Diámetro interior
5
D2=Diámetro exterior
16
C
(DIN 912)
M3x8
Modelo
de forma
Ranurado exterior
R
20,7
Descripción
Material
Acero 1.0718.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.
Acero inoxidable 1.4305.
Acero inoxidable 1.4404.
Aluminio.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable 1.4305 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable 1.4404 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable 1.4305 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable 1.4404 de acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Aluminio con acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados envuelven exteriormente el árbol distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La ranura en el exterior del anillo de sujeción permite lograr unas fuerzas de sujeción hasta un 15% más elevadas que en la versión con ranura en la cara interna. La perforación sigue siendo cilíndrica, con lo que el árbol sigue estando rodeado con precisión. Menos desequilibrio.
Los anillos de sujeción de acero inoxidable A4 tienen un puntito de centrado marcado en el diámetro exterior.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
A petición
Otras dimensiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.