{"product":{"productId":"agid.17849","price":22.71,"name":"ANILLO DE SUJECIÓN CON PALANCA DESUJECIÓN, FORMA:A RANURADO INTERIOR,D1=18, D2=36, B=13, ACERO INOXIDABLE1.4305 ACABADO NATURAL"},"currency":"EUR"}
Anillo de sujeción
Con palanca de sujeción
acero inoxidable
acabado natural
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
- La palanca de sujeción permite una sujeción sin herramientas
Unidad de venta
22,71 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Forma
A
Versión 1
Con palanca de sujeción
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
B=Ancho
13
D1=Diámetro interior
18
D2=Diámetro exterior
36
Modelo
de forma
Ranurado interior
R
105,7
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
A petición
Otras dimensiones.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.