text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Forma
A
Versión 1
Con palanca de sujeción
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Superficie cuerpo de base
acabado natural
Llave del acero
1.4305
B=Ancho
15
D1=Diámetro interior
25
D2=Diámetro exterior
45
Modelo de forma
Ranurado interior
R
104,8

Descripción

Material

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Inserto de acero inoxidable.
Indicación
Los anillos de sujeción ranurados con palanca de sujeción envuelven el árbol distribuyendo las fuerzas de apriete de forma regular. Esto favorece un ajuste de alta precisión y fuerzas de retención muy elevadas sin dañar el árbol.

La tolerancia del árbol debe estar dentro de h11.
A petición
Otras dimensiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron