text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Versión 2
Rosca interior
Material del cuerpo de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4305
B=Ancho
9
D1=Rosca interior
M4
D2=Diámetro exterior
16
C
M3x8
R
20,7

Descripción

Material

Acero.

Acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron