{"product":{"productId":"agid.16826","price":5.08,"name":"ANILLO DE SUJECIÓN, ROSCA INTERIOR M06,D2=16, B=9, ACERO"},"currency":"EUR"}
Anillo de sujeción
acero
- Se evitan daños en la rosca
- Rango de temperatura: -40 °C a +175 °C
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
5,08 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Versión 2
Rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero
B=Ancho
9
D1=Rosca interior
M6
D2=Diámetro exterior
16
C
M3x8
R
20,7
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.