{"product":{"productId":"agid.16826","price":17.56,"name":"ANILLO DE SUJECIÓN, ROSCA INTERIOR M20,D2=40, B=15, ACERO INOXIDABLE 1.4305"},"currency":"EUR"}
Anillo de sujeción
acero inoxidable
- Se evitan daños en la rosca
- Rango de temperatura: -40 °C a +175 °C
- Versión: acero o acero inoxidable
Unidad de venta
17,56 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Anillo de sujeción
Versión 2
Rosca interior
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4305
B=Ancho
15
D1=Rosca interior
M20
D2=Diámetro exterior
40
C
M6x18
R
46,4
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.