text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Soporte de rodamiento
Versión 1
Versión larga
Material del cuerpo de base
acero de construcción
B=Anchura
16
H=Altura
63
L=Longitud
32
B1
6
B2
2,5
D
6
D1
3
H1
46
H2
9
L1
31
L2
16
L3
2,5
T
10

Descripción

Material
1.0036.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron