{"product":{"productId":"agid.4303","price":61.04,"name":"SOPORTE DE RODAMIENTO VERSIÓN LARGA50X20X100 ACERO DE CONSTRUCCIÓN"},"currency":"EUR"}
Soporte de rodamiento
Versión larga
acero de construcción
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Para guardar placas de taladrar
Unidad de venta
61,04 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte de rodamiento
Versión 1
Versión larga
Material
del cuerpo
de base
acero de construcción
B=Anchura
20
H=Altura
100
L=Longitud
50
B1
8
B2
2,5
D
8
D1
3
H1
79
H2
11
L1
49
L2
20
L3
2,5
T
10
Descripción
Material
1.0036.
Versión
Bruñido.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.