{"product":{"productId":"agid.4306","price":38.41,"name":"SOPORTE DE RODAMIENTO VERSIÓN CORTA50X12X24 ACERO DE CONSTRUCCIÓN"},"currency":"EUR"}
Soporte de rodamiento
versión corta
acero de construcción
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Para guardar placas de taladrar
Unidad de venta
38,41 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Soporte de rodamiento
Versión 1
versión corta
Material
del cuerpo
de base
acero de construcción
B=Anchura
12
H=Altura
24
L=Longitud
50
B1
4,5
B2
2,5
D
5
D1
3
H1
11
H2
7
L1
24
L2
12
L3
2,5
T
9
Descripción
Material
1.0036.
Versión
Fosfatado.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.