{"product":{"productId":"agid.17250","price":57.27,"name":"PIEZA DE CIERRE H=50, B=20, ACERO DECONSTRUCCIÓN FOSFATADO, COMP:ACEROTEMPLE+REVENI. BRUÑIDO"},"currency":"EUR"}
Pieza de cierre
acero de construcción
fosfatado
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Sistema de cierre para placas de taladrar
Unidad de venta
57,27 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Pieza de cierre
Material
del cuerpo
de base
acero de construcción
Material
del componente
acero templado y revenido
Superficie
cuerpo
de base
fosfatado
Superficie
componente
bruñido
Llave del acero
1.0036
B=Longitud/Anchura
20
H=Altura
50
B1
18
B2
9
B3
8,5
B4
23
H1
12
H2
77
Descripción
Material
Cuerpo base 1.0036, pestillo de golpe 1.0503.
Versión
Cuerpo base fosfatado, pestillo de golpe bruñido.
Indicación
Ver las medidas que falten del pestillo de golpe en 07560.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.