text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Pieza de cierre
Material del cuerpo de base
acero de construcción
Material del componente
acero templado y revenido
Superficie cuerpo de base
fosfatado
Superficie componente
bruñido
Llave del acero
1.0036
B=Longitud/Anchura
30
H=Altura
63
B1
28
B2
11
B3
10,5
B4
24
H1
16
H2
99

Descripción

Material
Cuerpo base 1.0036, pestillo de golpe 1.0503.
Versión
Cuerpo base fosfatado, pestillo de golpe bruñido.
Indicación
Ver las medidas que falten del pestillo de golpe en 07560.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron