{"product":{"productId":"agid.4314","price":2.98,"name":"ARANDELA DE PRESIÓN ACERO DE CORTEFÁCIL, BRUÑIDO, H=4,5 D1=5,3, D=16"},"currency":"EUR"}
Arandela de presión
acero de corte fácil
bruñido
- Sistema modular para dispositivos de taladrar
- Elemento de compensación entre placa de taladrar y sistema de cierre
- Pulido en la parte inferior
Unidad de venta
2,98 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela de presión
Material
del cuerpo
de base
acero de corte fácil
Color
del cuerpo
de base
bruñido
D1=Diámetro interior
5,3
D=Diámetro exterior
16
H=Fuerza
4,5
D2
10,4
H1
0,8
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Carbonitrurado y revenido, bruñido. Cara inferior torneada con precisión.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.