text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de taladrar
Tamaño
0 - 3S
Versión 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material del cuerpo de base
acero
A1
50
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
0
B7
56
B8
9
D1
10
D2
9
E1
24
S2
8
Tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
60 x 32

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
08570-13 acabado natural.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron