{"product":{"productId":"agid.4338","price":55.81,"name":"PLACA DE TALADRAR DIN6348 - 3S TA.0 -3S, ACERO"},"currency":"EUR"}
Placa de taladrar
acero
- Adecuado para el dispositivo de sujeción de taladrar
- Elemento de alojamiento para casquillos de taladrar
Unidad de venta
55,81 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Placa de taladrar
Tamaño
0 - 3S
Versión 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material
del cuerpo
de base
acero
A1
100
Adecuado para el
tamaño del dispositivo
de sujeción de taladrar
2 2S
B7
96
B8
16
D1
16
D2
16
E1
50
S2
14
Tamaño del
dispositivo de
sujeción de taladrar
100 x 60 100 x 60 x 115
Descripción
Material
Acero.
Versión
Bruñido.
08570-13 acabado natural.
08570-13 acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.