text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Placa de taladrar
Tamaño
3 - 5
Versión 2
DIN 6348
DIN
DIN 6348
Material del cuerpo de base
acero
A8
170
Adecuado para el tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
3
B1
125
D1
20
D2
18
E1
132 ±0,015
S2
16
Tamaño del dispositivo de sujeción de taladrar
100 x 125

Descripción

Material
Acero.
Versión
Bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron